Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colorado 10P 120X60 | Musterständer für fliesen
Colorado 10P 120X60 | Musterständer für fliesen
Colorado 10P 120X60 | Musterständer für fliesen
Colorado 10P 120X60 | Musterständer für fliesen
    INSCA

    Colorado 10P 120X60 | Musterständer für fliesen

    Colorado Schiebefliesenständer für 120x60 cm Fliesen.

    Dieses Modell ist für bis zu 10 Stück ausgelegt. Das 90º-Drehsystem ermöglicht es, jede Probe sowohl vertikal als auch horizontal anzuzeigen und so das Kundenerlebnis auf kleinem Raum zu optimieren.

    Spezifikation
    • Lackierung: Weiß

      Weitere Farben: Silber, Anthrazit und Schwarz

      Abmessungen: 807x1338x825 (mm)

      Probennummer: 10 oder 20

      Andere Beispiele: 60x60, 75x75, 90x90, 80x80, 100x100, 120x120 und 150x75 cm

      Dicke der Fliesen: Von 10 bis 12 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-tile-display-colorado-10p
    • ProduktfamilieComplementos Serie
    • ProduktgruppeTile display system
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1338
    • Breite (mm)807
    • Tiefe (mm)825
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Modularer Raum