Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2

    Add Stool 4.2

    Google-Übersetzung,

    Gepolsterter Tresenhocker mit Sitz aus Formholz und Polyurethanschaum, auf pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohrgestell. Der Add Hocker/Barhocker schafft die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktion. Die Kufenbasis kippt den Hocker nach hinten, während sie den Sitz nach vorne kippt. Ein Ausgleich für diejenigen, die aufhören und gehen. Die natürliche Neigung des Sitzes sorgt für eine ideale Position und ermutigt den Benutzer, von Zeit zu Zeit aufzustehen. Active Seating ermöglicht aktive und kreative Meetings. Der großzügige Rücken ermöglicht den Wechsel zwischen aktivem und entspannterem Sitzen.

    Spezifikation
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradd-stool-4-2
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26.4
    • Breite (Inches)18.1
    • Tiefe (Inches)18.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)8.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 23 13 17
    • OmniClassTitelResidential Stools
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA