Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Addit 8.4
Addit 8.4
Addit 8.4

    Addit 8.4

    Google-Übersetzung,

    Gepolsterter Hocker auf Beinen aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Aluminiumguss. Mit seinem patentierten, multidirektionalen Verknüpfungsgerät ist Addit eine Kollektion, die zu kreativen und flexiblen Lösungen inspiriert. Die Module haben ein klassisches, zeitloses Design mit klar artikulierten Merkmalen, bei denen die Benutzer mit Hilfe verschiedener Farben und Materialauswahl bei Polsterung, Rahmen und Beinen ihren eigenen einzigartigen Ausdruck kreieren können. Addit Bank und Hocker: Addit Bänke und Hocker vervollständigen die Addit Sofa-/Modulsystem-Serie, können aber auch als Solitär genutzt werden. Die Bank kann mit der magnetischen, patentierten Verbindungsvorrichtung verbunden werden, wodurch eine lange Reihe von Sitzbänken geschaffen werden kann. Die Hocker können als kleinere oder größere „Inseln“ in jedem Raum verwendet werden.

    Spezifikation
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraddit-8-4
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.5
    • Breite (Inches)47.2
    • Tiefe (Inches)47.2
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)79.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • Klassifizierung12 58 13
    • Format2014TitelCouches and Loveseats
    • OmniClassNummer23-21 23 13 15
    • OmniClassTitelResidential Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit