Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Google-Übersetzung,

    Vollständig gepolsterter Beistellstuhl auf Kufengestell aus Stahl. Stapelt 10 auf dem Boden und 15 auf einem Wagen.

    Spezifikation
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerann-14
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)7.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit