Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB

    Archal 1.8MB

    Google-Übersetzung,

    360° drehbarer Stuhl mit mittlerer Rückenlehne auf einem pulverbeschichteten oder verchromten Stahlgestell, Rollen in Chrom oder Schwarz, Polsterung mit Steppdetail. Zusätzliche Polsterung ist für die gesamte Archal-Reihe ohne Aufpreis erhältlich. Archal bringt ein neues Maß an Form- und Stilinnovation in die Sitzkollektion von Lammhults. Durch die Verwendung eines Rahmens aus Aluminiumguss geht Archal mit der skulpturalen Form aus massivem Aluminiumguss über die Grenzen gebogener Stahlrohre hinaus. Der lokal produzierte Archal-Rahmen besteht zu 99,9 % aus recyceltem Material, was etwa 360 Aluminium-Softdosen entspricht.

    Spezifikation
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchal-1-8-mb
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36.6
    • Breite (Inches)26.4
    • Tiefe (Inches)26.4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)26.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit