Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archal XL 5.3
Archal XL 5.3
Archal XL 5.3

    Archal XL 5.3

    Google-Übersetzung,

    Sessel auf einem um 360° drehbaren Gestell aus pulverbeschichtetem oder poliertem Aluminium. Vollständig gepolstert mit Steppdetails. Feste Höhe. Eine großzügigere Sitzbreite, breitere Armlehnen und zusätzliche Polsterung für besseren Komfort. Archal XL ist eine weitere Ergänzung der Archal-Familie. Archal XL trägt den charakteristischen Hauch von Eleganz der Lammhults mit äußerster Handwerkskunst und ist wirklich XL – erhältlich als Lounge- oder Conference-Version.

    Spezifikation
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarchal-xl-5-3
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.9
    • Breite (Inches)26.4
    • Tiefe (Inches)26.4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)44.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit