Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Binar 60-015
Binar 60-015
Binar 60-015
Binar 60-015

    Binar 60-015

    Google-Übersetzung,

    Gepolsterter Sessel mit niedriger Rückenlehne. 5-Speichen-Drehfuß aus Aluminiumgusslegierung, mit Gasfedersäule, Neigungsmechanismus und Ø65-mm-Doppellaufrollen mit weicher Lauffläche. Die Sitzhöhe ist mit Gasfedersäule verstellbar.

    Spezifikation
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbinar-60-015
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)32.3
    • Breite (Inches)25.2
    • Tiefe (Inches)25.2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit