Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3

    campus 1.3

    Google-Übersetzung,

    Vollständig gepolsterter Stuhl auf einem pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrahmen. Der Campus-Stuhl wurde 1992 auf den Markt gebracht und war ein sofortiger Erfolg. Die Designvorgabe war klar: Einen funktionalen, erschwinglichen Volumenstuhl für den internationalen Objektmarkt schaffen. Die Antwort war Campus.

    Spezifikation
    • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercampus-1-3
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.9
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)19.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (lbs)10.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA