Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Campus 2.3

Campus 2.3

Google-Übersetzung,

Vollständig gepolsterter Sessel auf einem pulverbeschichteten oder verchromten Stahlrahmen. Der Campus-Stuhl wurde 1992 auf den Markt gebracht und war ein sofortiger Erfolg. Die Designvorgabe war klar: Einen funktionalen, erschwinglichen Volumenstuhl für den internationalen Objektmarkt schaffen. Die Antwort war Campus.

Spezifikation
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercampus-2-3
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.9
  • Breite (Inches)20.9
  • Tiefe (Inches)19.3
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)11.46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA