Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
campus air 2.3

campus air 2.3

Google-Übersetzung,

Sessel auf Kufengestell aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahl. Sitz und Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid. Mit Campus Air brachten Lammhults und die dänischen Designer Johannes Foersom und Peter Hiort-Lorenzen Campus mit einem neuen Sitz und einer neuen Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff voran. Mit einem optionalen wetterbeständigen Rahmen kann Campus Air im Freien verwendet werden. Die strapazierfähige Oberfläche aus massivem Polyamid ist kratzfest und leicht zu reinigen.

Spezifikation
  • Campus Air has a seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. Available in four-leg or sled base versions, Campus Air passes California TB 133 flammability tests, and is 100% recyclable. With its optional weather-resistant frame, Campus Air can even be used outdoors. Campus Air stacks and links and can be easily managed with the Campus trolley.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercampus-air-2-3
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.9
  • Breite (Inches)21.3
  • Tiefe (Inches)19.3
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)12.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA