Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carousel 2.5

Carousel 2.5

Google-Übersetzung,

Sessel auf einem um 360° drehbaren verchromten oder schwarz pulverbeschichteten Untergestell auf einem Fünf-Sterne-Untergestell. Gepolsterter Sitz und Rücken. Mit Neigungs- und Höhenverstellung. Der von Gunilla Allard entworfene Konferenzstuhl Carousel bietet maximalen Komfort in einem reduzierten Format. Der vollgepolsterte Schalenstuhl ist mit einer 360°-Komfortneigung ausgestattet, die der Sitzschale eine multidirektionale Bewegung verleiht. Diese Funktion erzeugt eine sehr sanfte und flexible Bewegung für den Benutzer. Die flügelförmige Armlehne verleiht der weich umschließenden Sitzschale Charakter und Komfort.

Spezifikation
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercarousel-2-5
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35
  • Breite (Inches)25.2
  • Tiefe (Inches)25.2
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)25.35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA