Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cocoon 102

Cocoon 102

Google-Übersetzung,

Akustische Sitzeinheit, die Privatsphäre und persönlichen Freiraum bietet. Ausgestattet mit integrierten Bluetooth-Lautsprechern (1-Wege-Bluetooth), LED-Beleuchtung, USB-Ladegerät und auf Rollen montiert. Der wiederaufladbare Akku hält je nach Nutzung 2-3 Tage.

BITTE BEACHTEN: Der COM-Bedarf bei Verwendung von zwei separaten Stoffen beträgt 7,3 m/8 yds für die Wandpaneele und 3,5 m/3,8 yds für den Innensitz. Bei Verwendung des gleichen Stoffes für Wandpaneele und Innensitz werden insgesamt 10 m/10,9 yds benötigt.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCocoon-102
  • ProduktfamilieSandler
  • ProduktgruppeSkipper
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)69.3
  • Breite (Inches)39.4
  • Tiefe (Inches)39.4
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)154.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_20_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWork booths
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-25 13 13 15
  • OmniClassTitelSingle Wall Audio Booths

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit