Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cono 4003 D24

Cono 4003 D24

Google-Übersetzung,

Beistelltisch mit konischem Metallfuß und Tischplatte (60 cm Durchmesser). Höhe: 55 cm. Die runde Tischplatte ist in Holzoptik oder lackiert mit umgekehrter Messerkante erhältlich. Weitere Profile und Materialien auf Anfrage.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercono-4003-D24
  • ProduktfamilieMontbel
  • ProduktgruppeCono
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.7
  • Breite (Inches)23.6
  • Tiefe (Inches)23.6
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit