Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair

    corso 5.1 Lounge Chair

    Google-Übersetzung,

    AUSDRUCKSVOLLER CHARAKTER BEI MINIMALER KONSTRUKTION & DESIGN

    Sessel auf Stahlrohrgestell mit abgerundeten Hinterbeinen. Gepolsterter Sitz und Rücken

    Um

    Der Corso-Sessel begann als Spiel mit Linien im Skizzenbuch des Designers Peter Andersson: „Die zweidimensionalen Linien im Skizzenbuch, die sich intuitiv so offensichtlich anfühlten, wurden in eine zusammenhängende Schleife aus Stahlrohr übersetzt“, erklärt Peter Andersson . Die Schlichtheit des Designs von Corso spiegelt sich auch in seiner ressourcenschonenden Konstruktion wider. Das Gestell verleiht dem Sessel sowohl durch seine Form als auch durch seine Konstruktion einen weichen, elastischen Effekt, während das Design auch mit einem Minimum an Polsterung auskommt, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Natürliche und langlebige Materialien werden verwendet, um den Produktlebenszyklus zu verlängern, und lassen sich zum Austausch oder Recycling leicht zerlegen.

    Varianten

    Corso ist standardmäßig in Schwarz oder Natur mit Stoff- oder Lederpolsterung erhältlich, und der Stahlrahmen ist pulverbeschichtet oder verchromt erhältlich.

    Spezifikation
    • Frame of Ø19 mm powder coated or chromed steel tubing. Glides. Supporting fabric of black canvas or natural linen with matching leather details. Seat and back cushion in matching canvas/natural linen or leather with high resilient polyurethane foam.

      Weight
      9.5 kg

      inspec / Sandler Code:  

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorso-5-1-lounge-chair
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLounge chairs
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit