Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
grade 1.2

grade 1.2

Google-Übersetzung,

Stuhl mit Sitz aus recyceltem Polypropylen auf einem Gestell aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Mit gepolstertem Sitzpolster. Stapelbar und verknüpfbar. Grade bringt mit seiner subtil reliefierten, recycelbaren Polypropylenschale und der Auswahl an Materialien und Farbschemata ein neues Niveau an Designraffinesse in die Kategorie der stapelbaren Kunststoffschalenstühle. Fünf Ebenen oder „Grade“ von Reliefs sind in die Rückseite von Grade eingeformt und verleihen der Form des Stuhls einen visuellen Rhythmus.

Spezifikation
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrade-1-2
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30.7
  • Breite (Inches)20.1
  • Tiefe (Inches)21.3
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)9.92
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA