Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
grade 1.7 Chair
grade 1.7 Chair
grade 1.7 Chair

    grade 1.7 Chair

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    EINE GESAMTHEIT DER FORM

    Stuhl mit Sitz aus recyceltem Polypropylen auf Kufengestell aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohr. Stapelbar und verknüpfbar

    Um

    Grade bringt mit seiner subtil reliefierten, recycelbaren Polypropylenschale und der Auswahl an Materialien und Farbschemata ein neues Niveau an Designraffinesse in die Kategorie der stapelbaren Kunststoffschalenstühle. Fünf Ebenen oder „Grade“ von Reliefs sind in die Rückseite von Grade eingeformt und verleihen der Form des Stuhls einen visuellen Rhythmus.

    Varianten

    Grade Stuhl und Sessel werden mit einer Sitzschale in 5 verschiedenen Farben geliefert und haben ein Stahlgestell in Chrom oder Pulverbeschichtung passend zur Schalenfarbe. Darüber hinaus ist Grade auch mit Kufengestell, 4- oder 5-Fuß-Drehgestell sowie alternativ mit Holzbeinen erhältlich. Die Sitzschale wird mit gepolsterter Sitzfläche oder vollgepolstert angeboten.

    Spezifikation
    • CHAIR / ARMCHAIR

      Frame of Ø 14 resp. Ø 16 powder coated or chromium plated steel tubing alt. solid ash. When powder coated, the frame matches the color of the seat. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

      Stackable and linkable.

      CHAIR/ARMCHAIR SLED BASE

      Frame and armrest of Ø11 powder coated or chromium plated solid steel. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat or fully upholstered seat shell. The armrests upper part is in polyamide matching the color of the seat shell. The armchair is suspendable with built-in slide protection. Stackable. Linkable chair-chair or chair-armchair.

      Stackable and linkable.

      Options/Accessories:
      Felt glides
      Teflon glides (not for wooden frame)
      Linking device
      Trolley
      Casters for 4-feet

      The height measure of 20 unupholstered chairs on a trolley: 175 cm. Width of trolley = width of chair

      4-FEET SWIVEL CHAIR/ARMCHAIR
      Swivel base, 360°, with foot of cast aluminum and pillar with 40 mm aluminum cover pipe. Optional: casters. Armrest of Ø 16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

      Optional
      Casters

      CHAIR/ARMCHAIR SLED BASE

      Options/Accessories:
      Felt glides
      Linking device
      Transport trolley

      5-FEET SWIVEL CHAIR/ARMCHAIR
      Height adjustable swivel base, 360°, with foot of cast recycled aluminium incl. casters. Pillar with Ø40 mm recycled aluminium cover pipe. Optional: casters. Armrest of Ø 16 mm powder coated or chromium-plated steel tubing. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

      Weight
      Chair wooden frame: 4.7 kg
      Chair/Armchair 4.5/5.0 kg
      Chair/Armchair sled base 6.2/6.7 kg
      Chair/Armchair on swivel base: 6.5/8.0 kg
      Chair/Armchair on 5-feet swivel base: 7.6/9.1 kg

      inspec / Sandler Code: GRADE-1.7-CHR-PP

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergrade-1-7-chair
    • ProduktfamilieInspec
    • ProduktgruppeLammhults Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA