Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
grade 3.3

grade 3.3

Google-Übersetzung,

Barhocker mit vollständig gepolstertem Sitz und Rückenlehne aus recyceltem Polypropylen auf pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahlrohrrahmen und Fußstütze. Grade bringt mit seiner subtil reliefierten, recycelbaren Polypropylenschale und der Auswahl an Materialien und Farbschemata ein neues Niveau an Designraffinesse in die Kategorie der stapelbaren Kunststoffschalenstühle. Fünf Ebenen oder „Grade“ von Reliefs sind in die Rückseite von Grade eingeformt und verleihen der Form des Stuhls einen visuellen Rhythmus.

Spezifikation
  • The Grade stool comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. 

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrade-3-3
  • ProduktfamilieInspec
  • ProduktgruppeLammhults Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44.1
  • Breite (Inches)20.5
  • Tiefe (Inches)21.7
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (lbs)15.43
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 13
  • Format2014TitelChairs
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA