Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oswell 3.2PP

Oswell 3.2PP

Google-Übersetzung,

Stapelbarer Barhocker mit Stahlbeinen. Die geriffelte Sitzfläche aus Polypropylen ist rutschfest. Dieser Greenguard-Gold-zertifizierte Hocker ist bis zu 6-fach stapelbar und besteht zu 43 % aus Recyclingmaterial.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroswell-3-2-PP
  • ProduktfamilieSandler
  • ProduktgruppeInclass Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)43.7
  • Breite (Inches)20.3
  • Tiefe (Inches)22.4
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)14.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • OmniClassNummer23-21 23 39 11
  • OmniClassTitelResidential Bar Stools

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA