EINE MODULARE KOMFORTABLE SITZLÖSUNG VOLLER PERSÖNLICHKEIT
Freistehender Loungesessel mit Gestell aus Stahlrohr und vollgepolsterter Sitzfläche
Um
Sunny besteht aus gebogenen Stahlrohren und tragendem Stoff und hat eine leichte, luftige Konstruktion sowie großzügig gepolsterte Kissen, die ein einladendes, weiches Aussehen und entspannenden Komfort verleihen. Bei der Entwicklung von Sunny haben die Designer darauf geachtet, den Ressourcenverbrauch zu minimieren, ohne auf Komfort zu verzichten. Die Designer kommentieren: „Die Aufgabe bestand darin, weiche Lounge-Sitzgelegenheiten zu schaffen – etwas niedriger, etwas weicher, etwas entspannter, etwas cooler, etwas verträumter und eine Grenze zwischen öffentlich und privat.“
Varianten
Der Rahmen ist pulverbeschichtet oder verchromt erhältlich. Das Kissen kann mit fast jedem Stoff bezogen werden, idealerweise aber in einer einheitlichen Farbe gestaltet werden. Die Rücken- und Unterseite der Sitzschale ist aus schwarzem Canvas oder Naturleinen und trägt das Kissen. Das Kissen ist gefüllt mit 75 % geschnittenen Polyether-Reststücken und 25 % RDS-zertifizierten Daunenfedern. Sunny ist auch mit Armlehnen und auf Rollen erhältlich (nicht gekoppelt). Sunny kann freistehend oder mit einem einzigartigen U-förmigen Fuß verbunden werden, um gerade oder gebogene Sitzbereiche zu schaffen, die mit Verbindungstischen kombiniert werden können. Der koppelbare, in Zink gegossene U-Fuß ist ein identitätsstiftendes Detail mit markanter Formgebung. Das freistehende Modell ist auch auf Rollen erhältlich. Sunny ist auch mit einem feststehenden ovalen Beistelltisch für die Kaffeetasse oder den Laptop erhältlich. Die Tischplatte ist entweder aus Metall, entsprechend der Oberfläche des Gestells, oder aus recyceltem Kunststoff.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |