Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP

    Varya 2.10R PP

    Google-Übersetzung,

    Sessel mit Polypropylen-Sitz und -Rückenlehne mit rechtem Tischarm und linkem Metallarm auf einer epoxidbeschichteten Basis mit 4 Beinen und Rollen. Greenguard-zertifiziert.

    Spezifikation
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervarya-2-10R-PP
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.9
    • Breite (Inches)20.5
    • Tiefe (Inches)20.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)13.89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA