Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5

    Varya Task 1.5

    Google-Übersetzung,

    Drehstuhl mit gepolsterter Schale und 5-Speichen-Drehfuß aus Aluminiumguss, ausgestattet mit Gasfedersäule und Ø65-mm-Rollen mit weicher Lauffläche. Die Sitzhöhe ist verstellbar. Greenguard-zertifiziert.

    Spezifikation
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervarya-task-1-5
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34.4
    • Breite (Inches)25.6
    • Tiefe (Inches)25.6
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)16.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA