Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodlook 2.15

Woodlook 2.15

Google-Übersetzung,

Beistellstuhl in Holzoptik mit einem Rahmen, der vollständig aus Aluminium gefertigt ist, aber dennoch eine realistische Holzoptik aufweist. Äußerst langlebig und kratzfest.

Spezifikation
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodlook-2-15
  • ProduktfamilieSandler
  • ProduktgruppeWoodlook
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30.7
  • Breite (Inches)21.7
  • Tiefe (Inches)20.7
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
  • OmniClassNummer23-21 23 13 11
  • OmniClassTitelResidential Chairs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit