Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120

    Zenpro 0120

    Google-Übersetzung,

    Drehbarer Bürostuhl mit horizontalen Ziernähten an der Rückenlehne. Dieser höhenverstellbare Stuhl verfügt über leichtgängige Rollen und eine gewichtsaktivierte, synchronisierte Wippmechanik. Er lässt sich in vier verschiedenen Positionen arretieren und über den Spannungsregler feinjustieren. Design: Mario Ruiz.

    Greenguard Gold-zertifiziert für minimale Auswirkungen auf die Raumluftqualität. Ein nachhaltiger Stuhl, der zu 99 % recycelbar ist und zu 42 % aus Recyclingmaterialien besteht.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZenpro-0120
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.7
    • Breite (Inches)26.8
    • Tiefe (Inches)25.2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)34.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit