Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF310 3
Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF310 3
Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF310 3
Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF310 3
Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF310 3
    Internorm

    Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF310 3

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)

    Mit einer Bautiefe von 71 mm ist dieses Fenster absolut schlank. Die abgerundeten Kanten von Flügel und Rahmen passen perfekt zum Designstil home soft. Neben der klassischen Kunststoff-Ausführung ist KF 310 auch als Kunststoff/Aluminium-Fenster erhältlich. Die Aluminium-Schale an der Außenseite lässt sich in vielen Farben gestalten. Das neue 6-Kammer-Rahmenprofil sorgt für eine noch bessere Wärmedämmung. Drei umlaufende Dichtungen schützen den Innenbereich vor Nässe und verbessern gleichzeitig Wärme- und Schallschutz.


    Wärmedämmung in W/(m²K)
    Uw bis 0,69

    Schallschutz in dB
    bis 33 - 45

    Sicherheit
    bis RC1N, RC2

    Verriegelung
    verdeckt liegend

    Spezifikation
    • Abmessungen (in mm)
      Rahmenbautiefe
      71
      Ansichtsbreite Rahmen/Flügel
      107
      Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel)
      119
      Ansichtsbreite Kämpfer (mit 2 Flügel)
      170

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInternorm_window_KF_310_modell-3
    • ProduktfamilieUPVC-ALU Internorm
    • ProduktgruppeKF310
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 53 00
    • Format2014TitelPlastic Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit