Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pulverlack Steel Blue Gray 715 12212I
Pulverlack Steel Blue Gray 715 12212I
Pulverlack Steel Blue Gray 715 12212I

    Pulverlack Steel Blue Gray 715 12212I

    Die Kollektion Anodic Interpon Powder Coating aus dem Hause AkzoNobel, ist eine exklusive Reihe von Eloxalfarben. Diese attraktiven matten und metallisch wirkenden Pulverlacke sind eine hervorragende Alternative zu eloxiertem Aluminium.

    Nachhaltige Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Langzeitgarantie. Minimale Umweltbelastung im Vergleich zum herkömmlichen Eloxieren. Viel einfacher zu reparieren im Vergleich zu eloxiertem Aluminium.

    Unsere besonders widerstandsfähige Produktreihe, die auch anspruchsvollen klimatischen Bedingungen standhält. Entwickelt für den Schutz und die Verschönerung von architektonischen Aluminiumanwendungen im Außenbereich, wie z. B. Fenster- Tür und Torsysteme, Lamellen, Sonnenschutz, Balustraden und andere Metallteile im Außenbereich von Geschäfts- und Privatgebäuden.

    Bis zu 25 Jahre Garantie bei Anwendung durch einen zugelassenen Verarbeiter. Unterstützt durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD).

    Um mehr zu erfahren, besuchen Sie architectural.Interpon.com

    Vorsicht mit den Farben auf dem Bildschirm:

    Wir haben versucht, die Farben und Oberflächen auf dem Bildschirm so nah wie möglich an unsere Produkte heranzuführen. Wir können jedoch keine exakte Übereinstimmung von Farben und Oberflächen garantieren. Die auf dieser Website enthaltenen Bilder und Informationen sind nicht vertraglich bindend. Die Darstellung von Farben, Glanzgraden, Metalleffekten und Texturen ist durch die Technik begrenzt und variiert von den Kalibrierungsparametern der Bildschirme und Drucker.

    Bezüglich der Anwendung unserer Produkte konsultieren Sie bitte unsere technische Dokumentation oder wenden Sie sich an Ihren AkzoNobel-Vertreter vor Ort.

    Spezifikation
    • - Interpon D2525 Hochwetterfest Kollektion Anodic III

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAKZ010073
    • ProduktfamilieAnodic
    • ProduktgruppeAnodic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit