Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV

    Lona RV

    Google-Übersetzung,

    Lona – Passt überall

    Rund wird nie aus der Mode kommen.

    Lona ist ein einfaches Produkt, das jedoch durch den kreativen Einsatz im Raum Originalität schaffen kann. Da es verschiedene Größen und Montagemöglichkeiten gibt, gibt es viele Möglichkeiten, die Lonas miteinander zu kombinieren.

    Seine Fähigkeit, sich einzufügen und hervorzuheben, macht es leicht, es mit jeder Inneneinrichtung zu kombinieren. Besonders in unbegrenzten Räumen wird Lona ein Blickfang sein, ohne das Gefühl von Geräumigkeit zu verlieren.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 971 lm - 10581 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 4000K CRI>90, Tunable white 2700-6500K

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Recessed

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLona_RV
    • ProduktfamilieGeneral
    • ProduktgruppeLona
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring