Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings
Inventwood

SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings

Google-Übersetzung,

SUPERWOOD Innenwände & Decken:


SUPERWOOD INTERIOR SOLUTIONS wurden entwickelt, um gewerbliche Innenräume und Umgebungen aufzuwerten, in denen Leistung und Präsenz gleichermaßen wichtig sind. Es handelt sich um Holz, das auf molekularer Ebene neu entwickelt wurde, um Anwendungen zu ermöglichen, die sowohl architektonische Ästhetik als auch industrielle Langlebigkeit erfordern. Mit seiner satten, authentischen Ästhetik und außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung bietet SUPERWOOD eine attraktive, pflegeleichte Alternative zu herkömmlichen Materialien, die gewerbliche Räume mit natürlicher Wärme und dauerhafter Eleganz erfüllt.

Merkmale:

  • Extrem robustes, edles und hochfestes Naturholz mit einer eleganten Oberfläche
  • Feuerbeständig, ideal für moderne Wohnhäuser, hochwertige Inneneinrichtungen und Gewerbeflächen
  • Verleiht Räumen Wärme und natürliche Schönheit mit beispielloser Haltbarkeit

Anwendungsbereiche:

  • Wandverkleidungen und Regale
  • Küchenschränke
  • Innentüren und Zierleisten
  • Fensterpfosten
  • Möbel und Einrichtungsgegenstände
  • Bodenbeläge für stark frequentierte Bereiche
  • Treppe
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersuperwood-interior-cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeInterior Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • OmniClassNummer23-15 13 13
    • OmniClassTitelInterior Wall and Ceiling Cladding