Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Google-Übersetzung,
Tür Alba Weiß. - Flache Tür mit leicht abgerundeter Kante. - 16 mm Spanplatte mit weißer seidenmatter Melaminbeschichtung. - Farbe ähnlich NCS S 0500-N - Zugelassen für das dänische Innenklima-Label
Spezifikation
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
Technische Spezifikation
  • Referenznummer720-091-KU14-110
  • ProduktfamilieAlba
  • ProduktgruppeCorner base cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)36.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit