Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radiator Tesi 2
Irsap

Radiator Tesi 2

3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Tesi Termoarredi repräsentiert das funktionalste, modularste und eleganteste System zum Heizen aller Umgebungen. Dank der abgerundeten Formen, die das Unfallrisiko minimieren, können sie auch an öffentlichen Orten, Institutionen, Schulen und Krankenhäusern aufgestellt werden. Tesi2 hat eine Tiefe von 65 mm und Höhen von 200 bis 2500 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertesi-2
  • ProduktfamilieRadiator
  • ProduktgruppeTesi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)65
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit