ISOPAN Isocop
Isopan

ISOPAN Isocop

Google-Übersetzung,
Polyurethan-Sandwichplatte für Dacheindeckung, mit 5-Rippen-Wellprofil. ANWENDUNG Isocop ist ein Sandwichpaneel zur Dacheindeckung, ideal für Industrie-, Handels-, Landwirtschafts- und Zootechnikanlagen. Vielseitigkeit, Belastbarkeit und eine einfache Installation machen Isocop zu einer zuverlässigen Lösung für jede Art von Eingriff, vom Neubau bis zur Dachsanierung. MERKMALE - Sandwichplatte mit doppelter Metallhaut - Polyurethan-Isolierung - 5-Rippen-Wellprofil - Möglichkeit der Verwendung für Wände
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsocop
  • ProduktfamilieRoof Panel
  • ProduktgruppeDouble Metal Skin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-02
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa