Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
ISOPAN Isofire Wall FG-HF
Isopan

ISOPAN Isofire Wall FG-HF

Google-Übersetzung,
Glaswolle-Sandwichplatte für Wände, mit doppelter Metallbeschichtung. mikrogerippte Verarbeitung und sichtbare Befestigung. ANWENDUNG Isofire Wall FG-HF ist eine Sandwichplatte zur Verkleidung von Wänden von Industrieanlagen. Es hat eine Nut mit männlich-weiblicher Verbindung und freiliegender Befestigung. Die Isolierung aus Glaswolle macht es feuerbeständig. MERKMALE - Sandwichplatte mit doppelter Metallhaut - Isolierung aus Glaswolle - Fuge mit sichtbarer Befestigung - Kann vertikal oder horizontal installiert werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerisofire-wall-fg-hf
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeExposed fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-07
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa