ISOPAN Isofire Wall - Fono
Isopan

ISOPAN Isofire Wall - Fono

Google-Übersetzung,
Sandwichplatte aus Mineralwolle für Wände, mit Innenblech mit Mikrolöchern und sichtbarer Befestigung. ANWENDUNG Isofire Wall ist eine Sandwichplatte zur Verkleidung von Wänden von Industrieanlagen, Verarbeitungsräumen und Innenwänden. Die Isolierung aus Steinwolle macht es feuerfest. Das Vorhandensein einer Innenplatte mit Mikrolöchern macht Isofire Wall Fono zu einem Produkt, das für Schallabsorptions- und Schallschutzanforderungen geeignet ist, wie in Maschinenräumen und Verarbeitungsräumen. MERKMALE - Sandwichpaneel mit doppelter Metallhaut - Innenblech mit Mikrolöchern zur Schallabsorption - Isolierung aus Mineralwolle - Fuge mit sichtbarer Befestigung - Es kann vertikal oder horizontal installiert werden
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsofire_Wall_Fono
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeExposed fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa