ISOPAN Isofrozen HT
ISOPAN Isofrozen HT
    Isopan

    ISOPAN Isofrozen HT

    Google-Übersetzung,
    Wandpaneel geeignet für Vorhangfassaden von Industriegebäuden, Kühlzellen, Verarbeitungsräumen und Innenwänden. ANWENDUNG Isofrozen HT ist eine Sandwichplatte zum Abdecken, geeignet für Installationen an den Wänden von Kühlzellen, temperierten Räumen und Trennwänden. Das Gelenk hat eine Labyrinthnut mit sichtbarer Befestigung. Es ist möglich, die Art der Verbindung gemäß den Anforderungen an Wärmedämmung und Luftdichtheit zu wählen. MERKMALE - Sandwichpaneel mit doppelter Metallhaut - Polyurethan-Isolierung - Möglichkeit, die Fuge zur Erhöhung der Luftdichtheit zu wählen - Fuge mit freiliegender Befestigung - Kann vertikal oder horizontal installiert werden
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsofrozen-ht
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppeExposed fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1150
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa