Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
ISOPAN Isopiano
Isopan

ISOPAN Isopiano

Google-Übersetzung,
Polyurethan-Sandwichplatte für Wände, mit mikrogerippter Oberfläche und sichtbarer Befestigung. Es kann vertikal oder horizontal installiert werden. ANWENDUNG Isopiano ist eine Sandwichplatte zur Verkleidung von Wänden von Industrieanlagen, Garagen und Innenwänden. EIGENSCHAFTEN - Sandwichplatte mit doppelter flacher Metallhaut - Polyurethan-Isolierung - Fuge mit sichtbarer Befestigung - Kann vertikal oder horizontal installiert werden
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsopiano
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeExposed fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-02
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa