ISOPAN Isowall Frigo Box
ISOPAN Isowall Frigo Box
    Isopan

    ISOPAN Isowall Frigo Box

    Google-Übersetzung,
    Polyurethan-Sandwichplatte für Wände, mit mikrogerippter Oberfläche und sichtbarer Befestigung. Es kann vertikal oder horizontal installiert werden. ANWENDUNG Isowall Frigo Box ist eine Sandwichplatte zur Verkleidung von Wänden von Industrieanlagen, Garagen und Innenwänden. MERKMALE - Sandwichpaneel mit doppelter mikrogeriffelter profilierter Metallhaut - Polyurethan-Isolierung - Fuge mit sichtbarer Befestigung - Kann vertikal oder horizontal installiert werden
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsowall_frigo_box
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppeExposed fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1165
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa