Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIR BLOCK
AIR BLOCK
AIR BLOCK
AIR BLOCK
AIR BLOCK
AIR BLOCK
    Isotex

    AIR BLOCK

    Google-Übersetzung,

    Revolution der hinterlüfteten Wand. Aufbau, Isolierung und Belüftung in einer einzigen Verlegung. Wärmedämmung U=0,19 W/m²K, Schalldämmung Rw=53 dB, Feuerwiderstand REI 120 Isotex Air ist ein Holzbeton-Schalungsstein für den Bau von Außenwänden und Fassaden mit integrierter Belüftung. Die klassische Geometrie der Isotex-Blöcke wurde neu gestaltet, um die hinterlüftete Außenwand in die Struktur zu integrieren: Mit einer schnellen und einfachen Verlegung erhalten Sie die verlängerte, schwach bewehrte Wand – erhalten durch das Eingießen des Betons und der Bewehrung in die Schalungsblöcke –, die hinterlüftete Fassade und die Wärmedämmung dank der EPS-Einlage mit Graphit, die durch den Holzbeton des Blocks („Schutzmantel“) geschützt wird. Die Spezialblöcke, die das Sortiment vervollständigen, beseitigen Wärme- und Schallbrücken.

    Warum Isotex Air für den Bau von hinterlüfteten Wänden wählen? Der Isotex Air-Block überwindet die Nachteile der herkömmlichen hinterlüfteten Wand. Die Komplettverlegung reduziert Zeit und Kosten. Der herkömmliche Bau von hinterlüfteten Wänden und Fassaden ist aufwändig und komplex, da mehrere nacheinander verlegte Bauschichten erforderlich sind. Es ist mit hohen Kosten verbunden, da qualifizierte Arbeitskräfte und die Koordination mehrerer Fachleute erforderlich sind. Der Isotex-Luftblock spart Material- und Arbeitskosten, verkürzt die Bauzeit und erfordert keine Fachkräfte.

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS OF CEMENT-BONDED WOOD FIBRE BLOCKS - Exterior and interior load-bearing walls from H-form ISOTEX® cement-bonded wood fiber blocks of density 534 ± 10% kg/m³ to be laid dry and staggered by half a block, cast with concrete every 5-6 layers and with a single continuous cavity for concrete casting. The walling is reinforced with horizontal and vertical steel rods at 25 cm intervals and concrete of a consistency of no less than S4. The range of blocks is complete with a number of special units such as half-blocks, corner blocks, flooring curb blocks, architrave blocks and pillar blocks. The blocks contain EPS inserts made of Neopor® BMBcert by BASF, certified by REDcert2 scheme, with 15% recycled content (Isotex Green insert) and 100% recycled content (Isotex Total Green insert). The classification varies according to the percentage of recyclate. The recyclate percentage is achieved through the use of BASF Neopor® BMBcert raw material, derived from certified renewable sources, biomass in this case. The blocks will have to contain EPS in graphite Isotex Green (10% recycled) and Isotex Total Green (100% recycled) and have the CE marking in compliance with the European Technical Assessment and the European harmonized standard UNI EN 15498, certifications on the thermal transmittance values “U” according to the European standards UNI EN ISO 6946, UNI 10355 and EN 10211, dynamic thermal and hygrometric characteristics as provided for by D. M 26/06/2015, acoustic tests according to standards UNI EN ISO 140 and UNI EN ISO 717 for sound insulation, UNI EN ISO 354 and UNI EN ISO 11654 for sound absorption, fire resistance tests carried out with the walls loaded according to standards EN 1365-1 and EN 13501-2, the LEPIR2 façade fire behaviour test in accordance with the Decree of the French Ministry of the Interior dated 10/09/1990 and its application protocol, approved by the CECMI on 11/06/2013, and the certifications of materials compliant with green building requirements and the Type III-EPD environmental label in accordance with UNI EN 15804 and ISO 14025 issued by the relevant structures and the Eurofins ” Indoor Air Comfort ” and ” Indoor Air Comfort GOLD” product certifications according to the UNI EN 16516 or UNI EN ISO 16000-9 standards, demonstrating the compliance of the product with the criteria of low VOC emissions (Organic Components Birds) with respect to the mandatory regulations of individual European countries and voluntary labels (LEED, INTERNATIONAL BREEAM, etc.).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerair-block
    • ProduktfamilieExternal Walls
    • ProduktgruppeHDIII - Ventilate Block Isotex AIR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit