Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Google-Übersetzung,

Leichte Fassadenlösung für effizienteres Bauen, mit an der Struktur befestigter hinterlüfteter Fassade oder Mörtelbeschichtung mit Mehrbereichs-Lackierung.

Spezifikation
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPlacotherm_Integra_185_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • ProduktfamilieFachada
  • ProduktgruppeMineral Wool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand