Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLIMAVER Rectangular T Double Ramification
ISOVER ES

CLIMAVER Rectangular T Double Ramification

5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
CLIMAVER rechteckige T-Doppelverzweigung nach Straight Section Method mit hochverdichteter, nicht hydrophiler ISOVER-Glaswolleplatte, die außen mit einer mit Kraftpapier und Glasgewebe verstärkten Aluminiumfolie beschichtet ist, die als Dampfsperre wirkt (Dicke: 40 mm) und CLIMAVER NETO (Stärke: 25 mm), mit einem verstärkten Stoff mit schwarzem Stoff von hoher mechanischer Beständigkeit. Bei CLIMAVER PLUS R (Dicke: 25 mm) ist die Innenauskleidung eine mit Kraftpapier verstärkte Aluminiumfolie
Spezifikation
  • CLIMAVER rectangular T double ramification conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLIMAVER_rectangular_T_double_ramification
  • ProduktfamilieConductos Climatización
  • ProduktgruppeMineral Wool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit