Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections
IVAR

AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections

Google-Übersetzung,

Das IVAR-Artikelsortiment umfasst eine breite Palette an Zubehör zur Vervollständigung der Hauptproduktlinien. Diese geben dem Designer die Möglichkeit, das gewünschte Produkt individuell zu gestalten und dabei einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Daher sind Halterungen, Gehäuse, Servomotoren, Einsätze, Schutzkappen, Zubehörventile und -fittings, Ringmuttern, Adapter, Verschraubungen und vieles mehr auch im BIM-Format verfügbar.

Spezifikation
  • Swiveling terminal for manifolds with 3 connections. The body is made of nickel-plated brass. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1"M - 3 x G 1/2"F.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAC677_Swiveling_Terminal_With_3_Connections
  • ProduktfamilieOther
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING