Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ivarsat-H
Ivarsat-H
Ivarsat-H
Ivarsat-H
    IVAR

    Ivarsat-H

    Google-Übersetzung,

    Das Satellitenmodul IvarSAT verwaltet bei Installation in Fernwärmesystemen unabhängig die Heizung und die sofortige Warmwasserbereitung in jeder Wohnung. IvarSAT ist in drei verschiedenen Modellen erhältlich: „H“ für Hochtemperaturheizung (direkter Kreislauf), „LE“ für Niedertemperaturheizung (gemischter Kreislauf) und „HLE“ für Hoch- und Niedertemperaturheizung.

    Spezifikation
    • IvarSAT-H is the satellite module that independently manages high-temperature heating (direct circuit) and instantaneous production of domestic hot water in each apartment when installed in district heating systems. Components: 30 plates heat exchanger; priority valve for domestic water circuit controlled by 230 V AC – 6 W motor; anti-scalding thermostatic mixing valve 36÷50 °C; domestic water preheating device; anti-scalding device on domestic hot water circuit; thermometer on domestic hot water circuit; anti-pollution check valve at the inlet of domestic cold water circuit; summer/winter two-way valve; pocket for temperature immersion probe on delivery side of primary circuit; balancing lockshield of primary circuit with double micrometrical adjustment; balancing lockshield of heating/domestic water circuit; differential overpressure by-pass valve on primary circuit; shut-off ball valve; manual air vent valve; fill-drain valves; protection filter for heat meter; expanded polypropylene insulating shell; multifunctional electronic board. Circuit connections: 3/4” flat seal. Indicative power (to be verified according to the conditions of use): 10 kW heating side, 32 kW domestic water side. Production of 12 l/min of 48°C domestic water. Model “1” with high-temperature domestic water outlet. Model “R” with hot domestic water recirculation circuit complete with pump, check valve and electronic temperature sensor for domestic hot water priority mode activation. Installation: on frame, “C” in wall fitted box made of galvanized sheet-metal cover (white painted) 860-960 × 700 × 110-160 mm, “M” in wall hanging box made of aluminium (white painted) 722 × 600 × 150 mm. Optional accessories: mechanical or ultrasonic heat meter 1,5 o 2,5 m3/h, cold domestic water flow meter 1,5 m3/h, thermoelectric actuator, thermostatic control head, axial servomotor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIvarSAT-H
    • ProduktfamilieSatellite Modules
    • ProduktgruppeIVAR·SAT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEG000042
    • ETIM-NameHot water appliances
    • UNSPSCNameHeat exchangers
    • UNSPSCCode40101802
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
    • Klassifizierung22 35 00
    • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNummer23-27 23 00
    • OmniClassTitelHeat Exchangers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit