Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MP5705 Straight Fitting With Rotating Nut
IVAR

MP5705 Straight Fitting With Rotating Nut

Google-Übersetzung,
MULTI•PRESS ist ein Pressfitting von IVAR, das für die Verwendung mit 7 verschiedenen Crimpprofilen (BE, B, TH, R, H, F, U) entwickelt und getestet wurde. Die Geometrie des Fittings, die für eine ideale Verbindung zwischen Rohr und Fitting nach dem Pressen ausgelegt ist, und die Fenster am Buchsenhalter, um das korrekte Einsetzen des Rohrs zu überprüfen, und zwei O-Ringe aus Peroxid-EPDM an jedem Anschluss sind alles Details, die dazu beitragen die Gebrauchstauglichkeit und Zuverlässigkeit des Produkts garantieren. Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen.
Spezifikation
  • MP5705 - STRAIGHT FITTING WITH ROTATING NUT Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2” or EUROK.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMP5705_Straight_Fitting_With_Rotating_Nut
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeM·P - Multi Press
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit