Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing
RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing
    IVAR

    RTV Thermostatic Valve For Recirculation Branch Balancing

    Google-Übersetzung,

    RTV ist ein automatisches Proportionalventil mit Thermostateinsatz, das die Rücklauftemperatur in den Umwälzkreisläufen regelt. Wenn die Temperatur den Sollwert erreicht, reduziert das Ventil die Durchflussmenge im Kreislauf, begrenzt die Wärmeverluste und gewährleistet den korrekten Abgleich des Systems. Auf diese Weise gewährleisten Sie maximalen Komfort für die Benutzer des Systems, die immer Warmwasser mit der richtigen Temperatur haben. Darüber hinaus sorgt die richtige Balance der Zirkulation dafür, dass jeder Zweig der Anlage die richtige Solltemperatur erreicht, wodurch eine Abkühlung des Wassers in den ungünstigsten Kreisläufen vermieden wird, die als hygienischer Risikofaktor gilt. Das RTV-Ventil, das in jedem Zirkulationszweig installiert ist, hält die Temperatur des Systems aufrecht und sorgt für dessen Gleichgewicht.

    RTV ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

    Variante A) Nur Rezirkulationszweigabgleich.

    Version B) Abgleich des Zirkulationszweigs und thermostatische Steuerung der thermischen Desinfektionszyklen.

    Variante C) Bilanzierung des Umluftzweiges und elektronische Verwaltung der thermischen Desinfektionszyklen.

    Das RTV-Ventil muss an jedem Zirkulationszweig installiert werden und ist in den Versionen B und C mit einem Bypass-System (thermostatisch oder elektronisch) ausgestattet, das für die korrekte Ausführung der Zyklen der thermischen Desinfektion erforderlich ist, die häufig an Zirkulationszweigen durchgeführt werden von Sanitäranlagen.

    Spezifikation
    • IVAR RTV: thermostatic valve for controlling the water temperature in the recirculation branches. Balancing thermostatic insert with fixed point adjustment settable with graduated knob equipped with locking mechanism. Version A with only recirculation branch balancing. Version B with thermostatic control for thermal disinfection cycle. Version C with electronic thermal disinfection cycle. Connections: 1/2" F or 3/4" F. Adjustment range 35-60 °C. ΔP maximum at the ends of the valve 1 bar. Main material: brass CW617N. Adjustment knob: ABS. O-ring seal: peroxide EPDM.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRTV_thermostatic_valve_for_recirculation_branch_balancing
    • ProduktfamilieSanitary System
    • ProduktgruppeRTV thermostatic valve for recirculation branch balancing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • ETIM-CodeEG000002
    • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
    • UNSPSCNameHydraulic valves
    • UNSPSCCode40141608
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
    • Klassifizierung35 20 19.23
    • Format2014TitelHydraulic Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING