Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
    IVAR

    VARIMIX

    Google-Übersetzung,

    VARIMIX ermöglicht es, den Technikraum nach einem neuen Raum- und Funktionalitätskonzept zu gestalten. Diese Lösung bietet dank ihrer modularen Struktur und hervorragenden Installationsflexibilität die Möglichkeit, mehrere thermische Bereiche mit unterschiedlichen Eigenschaften als wirklich unabhängige Zonen in einem sauberen, rationellen Raum zu verwalten. In Niedertemperatur-Kits ist das Mischventil mit verschiedenen Hydraulikfunktionen und in 3-Wege- oder 4-Wege-Versionen erhältlich. Durch die Mischungsbildung auch im Rücklauf eignet es sich besonders für ältere Kessel, bei denen die Rücklauftemperatur nicht zu niedrig sein darf, um Korrosion zu vermeiden. Schließlich sind die „LT“-Module speziell für Anwendungen mit Niedertemperatur-Wärmequellen (z. B. Wärmepumpen) konzipiert.

    Haupteigenschaften:

    • einfach zu installieren;
    • kompakt und übersichtlich;
    • vollständig reversibel;
    • vielseitig und flexibel;
    • geeignet für Heiz- und Kühlanwendungen.


    Max. Primärdurchfluss: 4500 l/h
    Max. Durchflussrate für jedes Kit: 3000 l/h

    Spezifikation
    • Distribution and mixing system IVAR VARIMIX for thermal power stations, modular with:

      - VAR 00 (cod. 550600): hydraulic separator for VARIMIX system. CB753S brass body. Automatic air vent valve, size 1/2".  Shut-off ball valve with soft-seal fitting, size 1/2". Ball valve with red knob for interception of automatic vent valve with soft seal fitting. Possibility of straight or angular primary outlet. Thermomanometer 0÷120°C; 0÷6 bar on primary outlet. Thermometer 0÷120°C on primary outlet. Peroxide-cured EPDM O-rings. Support made of FeP13 with fixing screws kit. Insulation shell made of expanded polyethylene. Connections: 1"1/4M.

      - AC 655 NST (cod. 506407): pair of male-female straight shut-off ball valves with soft-seal union.

      - VAR 30 (cod. 550630): modular distribution manifold for VARIMIX system made of CB753S brass. Power supply to distribution circuits upwards or downwards. Complete with shut-off ball valves on the connections to the branches. Support hangers made of FeP13. Insulation shell made of expanded polyethylene. Peroxide-cured EPDM O-rings. Connections to distribution circuits by with soft-seal unions, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Primary connections size G 1"1/4F, delivery/return centre distance 100 mm. Max operating temperature 0÷120°C; max operating pressure 10 bar; max flow rate 4500 l/h.

      - VAR 10 (cod. 550610 - 550610P - 550610PE) – VAR 11: high-temperature direct flow kit for storage heat exchangers. Complete with ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell made of polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings. Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 0÷120°C; max operating pressure 10 bar. Differential pressure by-pass (cod. 550611 - 5550611P).

      - VAR 20-21-22-23 Low-temperature mixing kit equipped with 3 way mixing valve Kv 4 (cod. 550620NB - 550620PE) or Kv 8 (cod. 550623NB - 550623PE) with connector on secondary balancing selector made of brass CB753S; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 4 way mixing valve Kv 4 (cod. 550621NB - 550621PE) or Kv 2 (cod. 550622NB - 550622PE)  with connector on secondary balancing selector made of brass CB753S; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 3  way mixing valve Kv 4 (cod. 550620NBLT - 550620PELT) or Kv 8 (cod. 550623NBLT - 550623PELT) made of CB753S brass; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 4 way mixing valve, Kv 4 (cod. 550621NBLT - 550621PELT) or Kv 2 (cod. 550622NBLT - 550622PELT)  with CB753S brass body; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature (pump excluded) 120°C; max operating pressure 10 bar.

      - M106: motor for mixing valves. 3-point setting 230 V AC (cod. 501394). Proportional control 0-10 V 24 V AC (cod. 501395). 3-point setting 24 V AC (cod. 501396).

      - CTC 20 (cod. 501648): revolving actuator with incorporated regulator and probes for fixed point control of mixing valves 230 V AC. 

      - CC 25 (cod. 501647): revolving actuator with incorporated regulator and probes for climatic control of mixing valves 230 V AC.

      - AVAR 01 (cod. 180006): expansion tank for VARIMIX system (18 l).

      - AVZS 00 – AVZS 01: motor for two zone ball zone valves 230V AC – 50 s (cod. 506241). Motor for two zone ball zone valves 230V AC – 25 s (cod. 506241V).

      - AVZS 10 – AVZS 11: motor for two zone ball zone valves with release device - 230V AC – 50 s (cod. 506242). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 50 s (cod. 506243). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 25 s (cod. 506242V). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 25 s (cod. 506243V).


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVARIMIX
    • ProduktfamilieThermal Power Station
    • ProduktgruppeVarimix
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-02
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit