Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Earth Shield® Waterstop - Hydrophilic (water-swelling) Strip Applied Waterstop

Google-Übersetzung,

Typ NB190® ist ein modernes, hydrophiles Chloropren-Gummi-Wasserstopp mit unübertroffener Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit. Hergestellt aus NON-BENTONITE, modifiziertem Chloroprenkautschuk, Typ NB190®, verdoppelt seine ursprüngliche Größe mehr als (400 % in 36 Tagen), wenn er Wasser ausgesetzt wird. Diese Ausdehnung erzeugt eine effektive Kompressionsdichtung innerhalb von Fugen mit begrenzter bis keiner Bewegung. Typ NB190® kann unbegrenzt oft expandieren und reexpandieren, praktisch ohne Verlust der physikalischen Eigenschaften. Darüber hinaus hat Typ NB190® eine hervorragende Beständigkeit gegen viele Chemikalien, ist hitzebeständig und trinkwassersicher.

Earth Shield® Hydrophilic Waterstop aus modifiziertem Chloroprenkautschuk wird als flüssigkeitsdichtes Diaphragma verwendet, das entlang der Fuge verläuft, für Wasseraufbereitungsanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Flüssigkeitseindämmungsstrukturen. Earth Shield® hydrophile Fugenbänder aus modifiziertem Chloroprenkautschuk sind nur für unbewegliche Arbeitsfugen vorgesehen.

Earth Shield® Type NB190® Hydrophilic Waterstop Paste ist zur Verwendung in Betonkaltfugen, Fertigteilfugen, Tunnelsegmenten, Rohrdurchführungen und als optionaler Klebstoff für hydrophile Chloroprenkautschuk-Waterstops vom Typ NB190® vorgesehen. Das Produkt hat eine Ausdehnung von 250 %, wenn es 30 Tage lang in Süßwasser getaucht wird.

Spezifikation
  • Property Test Method Required Results
    Pressure Resistance 231 ft of Water Head Pressure
    Shore A Hardness (15 sec.) ASTM D2240 36.4°C (77°F)
    Specific Gravity ASTM D792 1.46
    Tear Strength ISO 8067 5.56 lb/inch
    Compression Set ASTM D395 45% at 25°C (77°F)
    Swelling (fresh water)
    400%
    Swelling (salt water)
    46%
    Chemical Resistance ASTM D471 Meet or exceed specific testing standards for contained fluids as required by Owner and certified by Manufacturer
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHydrophilic-water-swelling-Strip-Applied-Waterstop
  • ProduktfamilieWaterstop
  • ProduktgruppeHydrophillic & Mastic Waterstop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • Klassifizierung03 15 13
  • Format2014TitelWaterstops
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 13
  • OmniClassTitelWaterstops
  • CSIUniFormatIICodeF1020
  • CSIUniFormatIITitleIntegrated Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit