Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Earth Shield® Waterstop - Polyvinyl Chloride (PVC) Waterstop

Earth Shield® Waterstop - Polyvinyl Chloride (PVC) Waterstop

Google-Übersetzung,

Earth Shield® Polyvinylchlorid (PVC) Waterstop wird als flüssigkeitsdichtes Diaphragma, eingebettet in Beton, über und entlang der Fuge, für umwelttechnische Betonkonstruktionen verwendet. Flexible PVC-Wasserstopps von Earth Shield® sind gegen eine Vielzahl von Wasser- und Abwasserbehandlungschemikalien beständig und erfüllen oder übertreffen die Leistungsanforderungen von CRD C572-74

Installieren Sie Earth Shield® flexibles PVC-Wasserstopp in allen Betonfugen. Fugenband sollte in der Fuge zentriert sein und über die Länge der Fuge verlaufen. Alle Richtungsänderungen sollten vorgefertigt werden, so dass nur noch Stumpfschweißen für das Feld übrig bleibt. Beim Einbau in eine Dehnungsfuge den Mittelwulst nicht eingebettet lassen, damit er Bewegungen wie vorgesehen aufnehmen kann. Verwenden Sie optionale werkseitig installierte Messingösen (oder #3 Hog-Ringe) und Kabelbinder, um das Wasserstopp am Bewehrungsstahl zu befestigen, um ein Verrutschen während des Betonierens zu vermeiden. Spleißen Sie mit einem ST-10® In-Line-Wasserstopp-Splicer gerade Längen von Wasserstopp und werksgefertigten Fittings, wobei die Bügeleisentemperatur auf 350 °F bis 380 °F eingestellt ist.

Spezifikation
  • Property Test Method Required Results
    Specific Gravity ASTM D792 1.38 to 1.40
    Shore A Hardness (15 sec.) ASTM D2240 77±3 at 25°C (77°F)
    Tensile Strength ASTM D638 2,100 psi
    Ultimate Elongation ASTM D638 400%
    Stiffness in Flexure ASTM D747 700 psi
    Tear Resistance ASTM D624 320 lbs./inch
    Brittle Point ASTM D746 -37°C (-35°F)
    Accelerated Extraction Tensile Strength Corps of Engineers 2,005 psi
    Accelerated Extraction Elongation Corps of Engineers 390%
    Effect of Alkali Weight Change CRD C572-74 0.11%
    Effect of Alkali Hardness Change CRD C572-74 -0.6 points
    Drinking Water Safe NSF/ANSI 61 Waterstop certified by NSF for use in potable water
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPolyvinyl-Chloride-PVC-Waterstop
  • ProduktfamilieWaterstop
  • ProduktgruppePVC Waterstop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • Klassifizierung03 15 13
  • Format2014TitelWaterstops
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 13
  • OmniClassTitelWaterstops
  • CSIUniFormatIICodeF1020
  • CSIUniFormatIITitleIntegrated Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit