Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Google-Übersetzung,
Wanne Struktura - Abmessung 170 x 70 cm, - mit Stellfüßen, - Volumen 178 Liter, - Duschkomfort: breiter, ebener Duschbereich vergleichbar mit einer 90 x 70 cm großen Duschwanne, - genial: flächenbündiger Ablauf in geöffneter Position , - einfacherer Zugang : Höhe reduziert auf 51 cm für leichteren Einstieg.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE6D020
  • ProduktfamilieSTRUKTURA
  • ProduktgruppeBain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)520
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien