Hoher Spiegel mit Ablage 79 cm - 79 x 2 x 107,2 cm, - Komfort: Hoher Spiegel für besseren Bedienkomfort, - Praktisch: Ablage aus einer Melaminplatte für zusätzliche, praktische Ablage, - Ablage aus Melamin. Optionale Beleuchtung (Kompatibel mit LED-Strahler EB1224 und Lichtband EB1217)
Technische Spezifikation
ReferenznummerEB1213-N18
ProduktfamilieSTRUKTURA
ProduktgruppeMeuble
TypObjekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum2016-12-01
Editionsnummer1
Höhe (mm)107.2
Tiefe (mm)20
Verwandt
Entwickelt inFrankreich
Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte