Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Google-Übersetzung,
    Citrus Brauseset - Citrus Handbrause Ø 110 mm, - Anti-Kalk-System, - glatter Anti-Twist-Schlauch in Metalloptik 1600 mm, - 3-Positionen-Wandhalterung, - Durchflussmenge: 9,5 l/min, - 5 Strahlarten: weich , Relax, Normal, Intensiv und Massage, - Pflegeleicht: Dank der flexiblen Düsen, die das Absetzen von Kalk verhindern, - Einfachere Installation: Abstandshalter erleichtern die Stangeninstallation.
    Spezifikation
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE12917
    • ProduktfamilieECO
    • ProduktgruppeHydromassage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationVentil

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit