Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Google-Übersetzung,
Wannen-Brause-Wandbatterie - Temperaturbegrenzungsring, - Wassersparfunktion: Sensitive Flow, - automatische Umstellung mit Sperrfunktion, - Rückschlagventil am Brauseabgang, - Anti-Kalk-Luftsprudler.
Spezifikation
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE1385
  • ProduktfamilieKUMIN
  • ProduktgruppeRobinetterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit