Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Google-Übersetzung,
Patio 1-Loch-Waschbecken 60 cm - Abmessung 60 x 47 cm, - selbsttragend, - 2 vorgebohrte Löcher, - Funktionalität: Leiste für optimalen Nutzungskomfort im Alltag, - einfachere Pflege: weiche Ecken für eine schnelle und einfache Reinigung.
Spezifikation
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE4159
  • ProduktfamiliePATIO
  • ProduktgruppeCéramique
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)13.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit